メインコンテンツに移動
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:
Pkg. Code: PLQP0176KE-A
Lead Count (#): 176
Pkg. Dimensions (mm): 24x24
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU V850E2M
Bit Size 32
Program Memory (KB) 1536
Data Flash (KB) 32
RAM (KB) 192
Lead Count (#) 176
Supply Voltage (V) 3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz) 160
CAN (ch) 1
I/O Ports 127
Timer 16-bit x 32-ch, 32-bit x 4-ch
ADC 10-bit x 16-ch
RTC Yes
DMA Yes
Ethernet Yes
LVD or PVD Yes
Temp. Range (°C) -40 to +85°C
Family Name V850
Length (mm) 24
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 24x24
Width (mm) 24

説明

本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。 新規ご採用につきましては、 RH850/F1L、RH850/F1H、RH850/D1L または RH850/D1M 等の製品をご検討下さい。