| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 144 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 20x20 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| CPU | V850E2M |
| Bit Size | 32 |
| Program Memory (KB) | 1536 |
| Data Flash (KB) | 32 |
| RAM (KB) | 192 |
| Lead Count (#) | 144 |
| Supply Voltage (V) | 3 - 3.6 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 160 |
| CAN (ch) | 0 |
| I/O Ports | 100 |
| Timer | 16-bit x 16-ch, 32-bit x 4-ch |
| ADC | 10-bit x 12-ch |
| RTC | Yes |
| DMA | Yes |
| Ethernet | No |
| LVD or PVD | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Family Name | V850 |
| Length (mm) | 20 |
| MOQ | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Dimensions (mm) | 20x20 |
| Width (mm) | 20 |
本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。 新規ご採用につきましては、 RH850/F1L、RH850/F1H、RH850/D1L または RH850/D1M 等の製品をご検討下さい。