メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0100KI-C
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E2M
Bit Size32
Program Memory (KB)384
Data Flash (KB)16
RAM (KB)24
Lead Count (#)100
Supply Voltage (V)3 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)80
CAN (ch)2
I/O Ports46
Timer16-bit x 22-ch, 32-bit x 4-ch
ADC12-bit x 18-ch
RTCNo
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDYes
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Family NameV850
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.6
Width (mm)14

説明

V850E2/Px4-Lマイコンはロックステップ動作のための2個のV850E2M・ CPUコアを内蔵しています。1つは通常動作のためのマスタCPUとして動作し、もう一方のCPUはマスタCPUをモニタリングしています。 384 KBフラッシュ・メモリ/100ピン QFPパッケージのV850E2/PG4-LはV850E2/PJ4クラスの性能を必要としない車載アプリケーションに最適です。