メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FQFP
Pkg. Code:pkg_7644
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):24 x 24 x 3
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD703590GM-JEU-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E2
Bit Size32
Program Memory (KB)192
Data Flash (KB)0
RAM (KB)32
Lead Count (#)176
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)200
I/O Ports78
Timer16-bit x 12-ch
ADC10-bit x 8-ch
RTCNo
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +80
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)24
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)24 x 24 x 3
Pkg. TypeFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3
USBUSB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 7
Width (mm)24

説明

V850E2/ME3グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, RZ/T1グループ をご検討ください。