メインコンテンツに移動

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code: PLQP0176KF-A
Lead Count (#): 176
Pkg. Dimensions (mm): 24 x 24 x 1.6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU V850E2M
Bit Size 32
Program Memory (KB) 1536
Data Flash (KB) 64
RAM (KB) 112
Lead Count (#) 176
Supply Voltage (V) 3 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz) 80
CAN (ch) 4
I/O Ports 128
Timer 16-bit x 72-ch, 32-bit x 8-ch
ADC 12-bit x 40-ch
RTC Yes
DMA Yes
Ethernet No
LVD or PVD Yes
Temp. Range (°C) -40 to +85°C
Family Name V850
Length (mm) 24
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 24 x 24 x 1.6
Width (mm) 24

説明

本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。 新規ご採用につきましては、 RH850/F1L または RH850/F1H の製品等をご検討下さい。