メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0144KD-A
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E2S
Bit Size32
Program Memory (KB)384
Data Flash (KB)32
RAM (KB)28
Lead Count (#)144
Supply Voltage (V)3 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)48
CAN (ch)2
I/O Ports116
Timer16-bit x 32-ch, 32-bit x 4-ch
ADC10-bit x 24-ch
RTCNo
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family NameV850
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.6
Width (mm)20

説明

本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。 新規ご採用につきましては、 RH850/F1L または RH850/F1H の製品等をご検討下さい。