メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0100KI-C
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E2S
Bit Size32
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)32
RAM (KB)32
Lead Count (#)100
Supply Voltage (V)3 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)64
CAN (ch)3
I/O Ports77
Timer16-bit x 16-ch, 32-bit x 4-ch
ADC10-bit x 16-ch
RTCNo
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDYes
Temp. Range (°C)-40 to +110°C
Family NameV850
Length (mm)14
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.6
Width (mm)14

説明

本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。 新規ご採用につきましては、 RH850/F1L または RH850/F1H の製品等をご検討下さい。