メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0144KE-A
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E2M
Bit Size32
Program Memory (KB)2048
Data Flash (KB)32
RAM (KB)192
Lead Count (#)144
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)120
CAN (ch)3
I/O Ports105
Timer16-bit x 80-ch, 32-bit x 12-ch
ADC10-bit x 16-ch, 12-bit x 16-ch
RTCYes
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family NameV850
Human Machine InterfaceLCD Segment Count x 414, Display Function
Length (mm)20
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.6
Width (mm)20

説明

V850E2/Dx4はV850E2M-Mコア搭載の32ビットマイコンで、高機能なダッシュボード・アプリケーションに最適なマイコンです。