メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

Pkg. Type:
Pkg. Code:PRBG0408FA-A
Lead Count (#):408
Pkg. Dimensions (mm):27x27
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E2M
Bit Size32
Program Memory (KB)3072
Data Flash (KB)32
RAM (KB)256
Lead Count (#)408
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)160
CAN (ch)3
I/O Ports165
Timer16-bit x 80-ch, 32-bit x 12-ch
ADC10-bit x 16-ch, 12-bit x 16-ch
RTCYes
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDYes
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Family NameV850
Human Machine InterfaceDisplay Function
Length (mm)27
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)27x27
Width (mm)27

説明

V850E2/Dx4-HはV850E2M-Hコア搭載の32ビットマイコンで、高機能、高性能なダッシュボード・アプリケーションに最適なマイコンです。