メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_2988
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (UPD70F3938AGJA-GAE-G)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E1
Bit Size32
Program Memory (KB)1024
Data Flash (KB)0
RAM (KB)76
Lead Count (#)144
Supply Voltage (V)2.85 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)48
CAN (ch)1
I/O Ports128
Timer16-bit x 13-ch
ADC10-bit x 16-ch
RTCYes
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDYes
DAC8-bit x 2-ch
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.6
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)20

説明

ROM/RAM,タイマ/カウンタ,シリアル・インタフェース,A/Dコンバータ,D/Aコンバータ,IEBusTM (Inter Equipment BusTM)コントローラ,CAN (Controller Area Network)コントローラなどの周辺機能を内蔵しています。車載マルチメディア機器に優れたコストパフォーマンスを発揮します。