メインコンテンツに移動

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: LFQFP
Pkg. Code: pkg_8043
Lead Count (#): 144
Pkg. Dimensions (mm): 20 x 20 x 1.7
Pitch (mm): 0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3102AGJ-33-8EU-A) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU V850E1
Program Memory (KB) 128
RAM (KB) 4
Lead Count (#) 144
Operating Freq (Max) (MHz) 33
Timer 16-bit x 8-ch
ADC 10-bit x 8-ch
RTC No
DMA No
Ethernet No
LVD or PVD No
Temp. Range (°C) -40 to +85
Family Name V850
Lead Compliant Yes
Length (mm) 20
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.7
Pkg. Type LQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.7
Width (mm) 20

説明

V850E/MS1グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, RX621グループ, RX210グループ をご検討ください。