メインコンテンツに移動

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: LFQFP
Pkg. Code: pkg_8044
Lead Count (#): 144
Pkg. Dimensions (mm): 20 x 20 x 1.6
Pitch (mm): 0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD703100AGJ-40-UEN) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free No
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#) 144
RTC No
DMA No
Ethernet No
LVD or PVD No
Family Name V850
Lead Compliant No
Length (mm) 20
MOQ 1
Pb (Lead) Free No
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.6
Pkg. Type LFQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
Width (mm) 20

説明

V850E/MS1グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, RX621グループ, RX210グループ をご検討ください。