メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_8048
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):24 x 24 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD703111BGM-13-UEU-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E1
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)144
Lead Count (#)176
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)133
I/O Ports78
Timer16-bit x 12-ch
ADC10-bit x 8-ch
RTCNo
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)24
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)24 x 24 x 1.6
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
USBUSB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 7
Width (mm)24

説明

V850E/ME2は,32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。キャッシュ,データRAM,命令RAM,および,各種メモリ・コントロー ラ,DMAコントローラ,タイマ/カウンタ,シリアル・インタフェース,USBファンクション・コントローラ(USBF),A/Dコンバータなどの周辺機能を内蔵し,大容量データ処理と高度なリアルタイム制御を実現します。