メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_7892
Lead Count (#):161
Pkg. Dimensions (mm):13 x 13 x 1.58
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3134BYF1-EN4-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E1
Bit Size32
Program Memory (KB)512
Data Flash (KB)0
RAM (KB)32
Lead Count (#)161
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)80
I/O Ports112
Timer16-bit x 9-ch
ADC10-bit x 8-ch
RTCNo
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDNo
DAC8-bit x 2-ch
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)13
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)13 x 13 x 1.58
Pkg. TypeLFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.58
Width (mm)13

説明

V850E/MA3は,32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。ROM,RAM,および,各種メモリ・コントローラ,DMAコントローラ,タイマ/カウンタ,シリアル・インタフェース,A/Dコンバータ,D/Aコンバータ,ROMコレクション,オンチップ・デバッグなどの周辺機能を内蔵し,大容量データ処理と高度なリアルタイム制御を実現します。