メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_7892
Lead Count (#):161
Pkg. Dimensions (mm):13 x 13 x 1.58
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3107AF1-EN4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E1
Program Memory (KB)256
RAM (KB)10
Lead Count (#)161
Operating Freq (Max) (MHz)50
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 8-ch
RTCNo
DMANo
EthernetNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameV850
Lead CompliantNo
Length (mm)13
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)13 x 13 x 1.58
Pkg. TypeLFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.58
Width (mm)13

説明

V850E/MA1グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, RX621グループ, RX210グループ をご検討ください。