メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_2983
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):20 x 14 x 1.6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3913GF(R)-GAS-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E1
Bit Size32
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)0
RAM (KB)24
Lead Count (#)100
Supply Voltage (V)3.5 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)100
I/O Ports67
Timer16-bit x 13-ch
ADC10-bit x 12-ch, 12-bit x 7-ch
RTCNo
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDYes
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 14 x 1.6
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)14

説明

ROM/RAM,DMAコントローラ,タイマ/カウンタ,ウオッチドッグ・タイマ,シリアル・インタフェース,USB機能コントローラ,A/Dコンバータ,などの周辺機器,オンチップデバッグ機能を内蔵しています。

  • V850E/IG4, V850E/IH4 ユーザーズマニュアルはコチラ
  • V850E/IG4-H, V850E/IH4-H ユーザーズマニュアル (Size: 9,446KB)