Lead Count (#) | 100 |
Pkg. Code | pkg_7076 |
Pkg. Type | LFQFP |
Pkg. Dimensions (mm) | 14 x 14 x 1.6 |
RoHS (UPD70F3186GC-8EU-A) | 英語日本語 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
Pb (Lead) Free | Yes |
ECCN (US) | |
HTS (US) |
CPU | V850E1 |
Bit Size | 32 |
Program Memory (KB) | 256 |
Data Flash (KB) | 0 |
RAM (KB) | 12 |
Lead Count (#) | 100 |
Supply Voltage (V) | 4 - 5.5 |
Operating Freq (Max) (MHz) | 64 |
I/O Ports | 64 |
Timer | 16-bit x 9-ch |
ADC | 10-bit x 16-ch |
RTC | No |
DMA | Yes |
Ethernet | No |
LVD or PVD | No |
Temp. Range | -40 to +85°C |
Price (USD) | 24.32133 |
Family Name | V850 |
Lead Compliant | Yes |
Length (mm) | 14 |
MOQ | 1 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
Pb (Lead) Free | Yes |
Pkg. Dimensions (mm) | 14 x 14 x 1.6 |
Pkg. Type | LFQFP |
Tape & Reel | No |
Thickness (mm) | 1.6 |
Width (mm) | 14 |
V850E/IA3, V850E/IA4は,32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。ROM, RAM,および,DMAコントローラ,タイマ/カウンタ,ウォッチドッグ・タイマ,シリアル・インタフェース,A/Dコンバータ,一次ΔΣ変換方式A/D コンバータ,ROMコレクション,オンチップ・デバッグなどの周辺機能を内蔵し,大容量データ処理と高度なリアルタイム制御を実現します。