| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LFQFP |
| Pkg. Code: | pkg_7076 |
| Lead Count (#): | 100 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 14 x 14 x 1.6 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| RoHS (UPD703185GC-XXX-8EU-A) | 英語日本語 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| CPU | V850E1 |
| Bit Size | 32 |
| Program Memory (KB) | 128 |
| Data Flash (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 6 |
| Lead Count (#) | 100 |
| Supply Voltage (V) | 4 - 5.5 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 64 |
| I/O Ports | 64 |
| Timer | 16-bit x 9-ch |
| ADC | 10-bit x 16-ch |
| RTC | No |
| DMA | Yes |
| Ethernet | No |
| LVD or PVD | No |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85 |
| Family Name | V850 |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 14 |
| MOQ | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Dimensions (mm) | 14 x 14 x 1.6 |
| Pkg. Type | LFQFP |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.6 |
| Width (mm) | 14 |
V850E/IA3, V850E/IA4は,32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。ROM, RAM,および,DMAコントローラ,タイマ/カウンタ,ウォッチドッグ・タイマ,シリアル・インタフェース,A/Dコンバータ,一次ΔΣ変換方式A/D コンバータ,ROMコレクション,オンチップ・デバッグなどの周辺機能を内蔵し,大容量データ処理と高度なリアルタイム制御を実現します。