メインコンテンツに移動
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 144
Pkg. Code pkg_8044
Pkg. Type LFQFP
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.6

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) 5A002
RoHS (UPD70F3089YGJ-UEN-A) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
HTS (US)

製品スペック

CPU V850
Bit Size 32
Program Memory (KB) 512
Data Flash (KB) 0
RAM (KB) 24
Lead Count (#) 144
Operating Freq (Max) (MHz) 20
Timer 16-bit x 10-ch
ADC 10-bit x 16-ch
RTC No
DMA No
Ethernet No
LVD or PVD No
DAC 8-bit x 2-ch
Temp. Range -40 to +85°C
Family Name V850
Lead Compliant Yes
Length (mm) 20
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.6
Pkg. Type LFQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
Width (mm) 20

説明

本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。 新規ご採用につきましては、 V850ES/Sx3 または RH850/F1L 等の製品をご検討下さい。