メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FBGA
Pkg. Code:pkg_7873
Lead Count (#):121
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.58
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (UPD70F3015BF1-EA6-A)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size32
Lead Count (#)121
RTCNo
DMANo
EthernetNo
LVD or PVDNo
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)12
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.58
Pkg. TypeFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.58
Width (mm)12

説明

V850/SA1グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, RX210グループ, RX220グループ をご検討ください。