メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_7077
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (UPD703015BGC-XXX-8EU)英語日本語
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850
Program Memory (KB)128
RAM (KB)4
Lead Count (#)100
Operating Freq (Max) (MHz)20
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 12-ch
RTCNo
DMANo
EthernetNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameV850
Lead CompliantNo
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.6
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)14

説明

V850/SA1グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, RX210グループ, RX220グループ をご検討ください。