メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_3446
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):9x9
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size16
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)16
RAM (KB)8KB
Lead Count (#)64
Supply Voltage (V)2.7 - 3.45
Operating Freq (Max) (MHz)24
CPU78K0R
RTCNo
LVD or PVDYes
DMAYes
I/O Ports26
Timer16-bit x 24-ch
ADC10-bit x 3-ch
CAN (ch)0
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family Name78K
Length (mm)9
Pkg. Dimensions (mm)9x9
Width (mm)9

説明

UPD78F8069は、現在ご採用のお客様のみのサポート製品となります。