| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LQFP |
| Pkg. Code: | pkg_8053 |
| Lead Count (#): | 52 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 10 x 10 x 1.6 |
| Pitch (mm): | 0.65 |
| RoHS (UPD789870GB-8ET-A) | 英語日本語 |
| Pb (Lead) Free | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Program Memory (KB) | 0 |
| Lead Count (#) | 52 |
| CPU | 78K0S |
| RTC | No |
| LVD or PVD | No |
| DMA | No |
| CAN (ch) | 0 |
| Ethernet | No |
| Family Name | 78K |
| Length (mm) | 10 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 10 x 10 x 1.6 |
| Width (mm) | 10 |
UPD78987xは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。