メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLSP0020ZA-A
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):6.1x6.65
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)0
Lead Count (#)20
CPU78K0S
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
CAN (ch)0
EthernetNo
Family Name78K
Length (mm)6.65
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)6.1x6.65
Width (mm)6.1

説明

UPD78986xは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。