メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:LSSOP
Pkg. Code:pkg_3295
Lead Count (#):30
Pkg. Dimensions (mm):9.85 x 6.1 x 1.4
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD789850AMC(A)-XXX-5A4-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)30
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Carrier TypeEmbossed Tape
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)9.85
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)9.85 x 6.1 x 1.4
Pkg. TypeLSSOP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)6.1

説明

UPD78985xAは、自動車制御用マイクロコントローラです。