メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_8052
Lead Count (#):44
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.6
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD789800GB-XXX-8ES-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
Program Memory (KB)8
Data Flash (KB)0
RAM (KB)0.25
Lead Count (#)44
Supply Voltage (V)4 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)6
CPU78K0S
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
I/O Ports31
Timer8-bit x 2-ch
EthernetNo
USBUSB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 2
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)10
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.6
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)10

説明

UPD78980xは、USB1.1付属PC周辺機器用マイクロコントローラです。