メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
LCDリモコン用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_8052
Lead Count (#):44
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.6
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F9177AGB(A1)-GAF-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
Program Memory (KB)24
Data Flash (KB)0
RAM (KB)0.5
Lead Count (#)44
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)10
CPU78K0S
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
I/O Ports31
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 8-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)10
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.6
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)10

説明

UPD78917xは、汎用8ビット・78K0Sコア・マイクロコントローラです。