メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
LCDリモコン用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_8215
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.27
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)48
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Family Name78K
Lead CompliantNo
Length (mm)7
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.27
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.27
Width (mm)7

説明

UPD78916xは、汎用8ビット・78K0Sコア・マイクロコントローラです。