メインコンテンツに移動
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: LSSOP
Pkg. Code: pkg_3295
Lead Count (#): 30
Pkg. Dimensions (mm): 9.85 x 6.1 x 1.4
Pitch (mm): 0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free No
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#) 30
RTC No
LVD or PVD No
DMA No
Ethernet No
Carrier Type Embossed Tape
Family Name 78K
Lead Compliant No
Length (mm) 9.85
MOQ 2500
Pb (Lead) Free No
Pkg. Dimensions (mm) 9.85 x 6.1 x 1.4
Pkg. Type LSSOP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.4
Width (mm) 6.1

説明

UPD78910xA は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。