メインコンテンツに移動
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LSSOP
Pkg. Code:pkg_3295
Lead Count (#):30
Pkg. Dimensions (mm):9.85 x 6.1 x 1.4
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)30
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Carrier TypeEmbossed Tape
Family Name78K
Lead CompliantNo
Length (mm)9.85
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)9.85 x 6.1 x 1.4
Pkg. TypeLSSOP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)6.1

説明

UPD78910xA は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。