メインコンテンツに移動
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 30
Pkg. Code pkg_3295
Pkg. Dimensions (mm) 9.85 x 6.1 x 1.4

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size 8
Program Memory (KB) 16
Data Flash (KB) 0
RAM (KB) 0.375
Lead Count (#) 30
Supply Voltage (V) 1.8 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz) 5
CPU 78K0S
RTC No
LVD or PVD Yes
DMA No
I/O Ports 24
Timer 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch
CAN (ch) 0
Ethernet No
Temp. Range (°C) -40 to +85°C
Family Name 78K
Length (mm) 9.85
Pkg. Dimensions (mm) 9.85 x 6.1 x 1.4
Width (mm) 6.1

説明

UPD78908xは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。