メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

UPD78907xは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。

アプリケーション

  • Home Appliance
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージBit SizeProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)Lead Count (#)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)CPURTCLVD or PVDDMAI/O PortsTimerCAN (ch)EthernetTemp. Range (°C)
UPD789071MC-5A4-AObsoleteN/A在庫切れ問合せLSSOP82KB00.25KB30#1.8 - 5.510MHz78K0SNoNoNo248-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch0No-40 to +85°C
UPD789072MC-5A4-AObsoleteN/A在庫切れ問合せLSSOP84KB00.25KB30#1.8 - 5.510MHz78K0SNoNoNo248-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch0No-40 to +85°C
UPD789072MC-XXX-5A4ObsoleteN/A在庫切れ問合せLSSOP30#NoNoNoNo
UPD789074MC-XXX-5A4ObsoleteN/A在庫切れ問合せLSSOP30#NoNoNoNo
UPD789074MC-XXX-5A4-E1-AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LSSOP88KB00.25KB30#1.8 - 5.510MHz78K0SNoNoNo248-bit x 1-ch, 16-bit x 1-chNo-40 to +85
UPD789074MC-XXX-5A4-E2-AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LSSOP88KB00.25KB30#1.8 - 5.510MHz78K0SNoNoNo248-bit x 1-ch, 16-bit x 1-chNo-40 to +85
UPD78F9076MC-5A4ObsoleteN/A在庫切れ問合せLSSOP30#NoNoNoNo
UPD78F9076MC-5A4-AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LSSOP816KB00.25KB30#1.8 - 5.510MHz78K0SNoNoNo248-bit x 1-ch, 16-bit x 1-chNo-40 to +85
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。