メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SDIP
Pkg. Code:pkg_7691
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):17.0x58.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
Program Memory (KB)60
Data Flash (KB)0
RAM (KB)2KB
Lead Count (#)64
Supply Voltage (V)4 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)8
CPU78K0
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
I/O Ports47
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 8-ch
CAN (ch)0
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family Name78K
Length (mm)58
Pkg. Dimensions (mm)17.0x58.0
Width (mm)17

説明

UPD78098xは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G1F などをご検討ください。