メインコンテンツに移動
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: SDIP
Pkg. Code: pkg_7691
Lead Count (#): 64
Pkg. Dimensions (mm): 58 x 17 x 5.08
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD780986CW-XXX-A) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size 8
Program Memory (KB) 48
Data Flash (KB) 0
RAM (KB) 2
Lead Count (#) 64
Supply Voltage (V) 4 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz) 8
CPU 78K0
RTC No
LVD or PVD No
DMA No
I/O Ports 47
Timer 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch
ADC 10-bit x 8-ch
Ethernet No
Temp. Range (°C) -40 to +85
Family Name 78K
Lead Compliant Yes
Length (mm) 58
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 58 x 17 x 5.08
Pkg. Type SDIP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 5.08
Width (mm) 17

説明

UPD78098xは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G1F などをご検討ください。