メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_7867
Lead Count (#):113
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.38
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F0354YF1-DA3-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)113
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)10
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.38
Pkg. TypeLFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.38
Width (mm)10

説明

UPD78035xは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L13 などをご検討ください。