メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_7077
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
Program Memory (KB)32
Data Flash (KB)0
RAM (KB)1.5KB
Lead Count (#)100
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)10
CPU78K0
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
I/O Ports66
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 8-ch
CAN (ch)0
EthernetNo
Human Machine InterfaceLCD Segment Count x 160
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family Name78K
Length (mm)14
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.6
Width (mm)14

説明

UPD78035xは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L13 などをご検討ください。