メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
VFD コントロール用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_8041
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD780055GC(A)-XXX-8BT-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)80
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)14

説明

UPD78005xは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。