メインコンテンツに移動
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: LFQFP
Pkg. Code: pkg_8054
Lead Count (#): 64
Pkg. Dimensions (mm): 10 x 10 x 1.6
Pitch (mm): 0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free No
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#) 64
DMA No
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD No
Lead Compliant No
Length (mm) 10
MOQ 1
Pb (Lead) Free No
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.6
Pkg. Type LFQFP
RTC No
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
Width (mm) 10

説明

UPD78003xAは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。