メインコンテンツに移動
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: TQFP
Pkg. Code: pkg_8206
Lead Count (#): 64
Pkg. Dimensions (mm): 12 x 12 x 1.2
Pitch (mm): 0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD780032AGK-XXX-9ET-A) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB) 16
RAM (KB) 0.5
Lead Count (#) 64
Operating Freq (Max) (MHz) 12
Timer 8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch
ADC 10-bit x 8-ch
Bit Size 8
CPU 78K0
DMA No
Data Flash (KB) 0
Ethernet No
Family Name 78K
I/O Ports 51
LVD or PVD No
Lead Compliant Yes
Length (mm) 12
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.2
Pkg. Type TQFP
RTC No
Supply Voltage (V) 1.8 - 5.5
Tape & Reel No
Temp. Range (°C) -40 to +85
Thickness (mm) 1.2
Width (mm) 12

説明

UPD78003xAは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。