メインコンテンツに移動
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 64
Pkg. Code pkg_8206
Pkg. Type TQFP
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.2

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free No
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#) 64
DMA No
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD No
Lead Compliant No
Length (mm) 12
MOQ 1
Pb (Lead) Free No
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.2
Pkg. Type TQFP
RTC No
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.2
Width (mm) 12

説明

UPD78002xAは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。