メインコンテンツに移動

概要

説明

The µPD48576118F1 is a 33, 554, 432 word by 18 bit synchronous double data rate Low Latency RAM fabricated with advanced CMOS technology using one-transistor memory cell. The µPD48576118F1 integrate unique synchronous peripheral circuitry and a burst counter. All input registers controlled by an input clock pair (CK and CK#) are latched on the positive edge of CK and CK#. These products are suitable for application which require synchronous operation, High-Speed, low voltage, high density and wide bit configuration.

特長

  • SRAM-type interface
  • Double-data-rate architecture
  • PLL circuitry
  • Cycle time: 1.875 ns @ tRC = 15 ns 2.5 ns @ tRC = 15 ns 2.5 ns @ tRC = 20 ns 3.3 ns @ tRC = 20 ns
  • Non-multiplexed addresses
  • Multiplexing option is available.
  • Data mask for WRITE commands
  • Differential input clocks (CK and CK#)
  • Differential input data clocks (DK and DK#)
  • Data valid signal (QVLD)
  • Programmable burst length: 2 / 4 / 8 (x18)
  • User programmable impedance output (25 Ω - 60 Ω)
  • JTAG boundary scan

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.14 MB
アプリケーションノート PDF 551 KB
製品変更通知 PDF 4.87 MB English
カタログ PDF 1.79 MB
製品変更通知 PDF 3.82 MB English
製品変更通知 PDF 1.91 MB English
その他資料 PDF 847 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。