メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
インテリジェント・パワーデバイス

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP-8
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):5.37 x 4.4 x 1.8
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Automotive Qual.Yes
Channels per device (#)1
FunctionRobust & Safety
IL (SC) (A)2
IL (mA)1500
Length (mm)5.37
MOQ2500
Mounting TypeSMD
Nch/PchNch
Parametric CategoryProtected & Intelligent Power Devices
Pkg. Dimensions (mm)5.37 x 4.4 x 1.8
Pkg. TypeSOP-8
RON (mohm) max. @ Tj = 150 °C (mohm)130
RON (mohm) max. @ Tj = 25 °C (mohm)50
RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C (mohm)80
RemarksSOP-8
Tch (Max) (°C)175
Tch (Min) (°C)-40
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Thickness (mm)1.8
Type of SwitchHigh side
Vload dump (V) (V)35
Width (mm)4.4

説明

µPD166035は、チャージ・ポンプおよび保護機能を内蔵するNチャネル・ハイ・サイド・ドライバです。

デバイスの過熱または出力MOSに過電流が発生した場合には保護機能が働くと共に自己診断出力信号を出力します。また出力端子のオープン状態を検知した場合も、自己診断出力信号を出力します。