メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • チャージポンプ内蔵
  • 3.3V対応ロジックインタフェース
  • 低待機電力
  • 短絡保護
    • 過電流保護
    • 過負荷検出による電力制限保護(電力制限:デルタTch制御による電流制限)
    • 絶対Tch過熱防止
  • 診断機能内蔵
    • 負荷電流センス
    • 異常状態でのフォルト出力
  • GNDオープン保護
  • 低電圧遮断
  • 誘導性負荷スイッチオフ時のアクティブ・クランプ動作
  • Hブリッジのハイサイド使用時のクロス電流保護
  • AEC認定
  • RoHS指令準拠
  • 製品仕様
    • Nch/Pch: Nch
    • 車載用
    • パッケージ・タイプ: TO252-7
    • タイプ: ハイサイド
    • チャネル: 1
    • RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C: 12
    • RON (mohm) max. @ Tj = 150 °C: 24
    • Vcc (V) min.: 4.5
    • Vcc (V) max.: 28
    • Vload dump (V): 42
    • IL (A) typ.: 6.8
    • IL (SC) (A): 72
    • 診断: 電流センス
    • ton (µs) max.: 200
    • toff (µs) max.: 200
    • Tch (°C) min. :-40
    • Tch (°C): 150
    • 取り付け: SMD

説明

μPD166032T1Uは、第2世代インテリジェントパワーデバイス(IPD)製品です。 本製品は、チャージポンプ、電圧制御入力、比例負荷電流センスによる診断フィードバック、保護機能内蔵のNchハイサイドスイッチです。 オン抵抗、パッケージ、チャネル数の組み合わせにより、豊富な製品バリエーションを準備しております。

スケーラビリティ: 多様なオン抵抗と標準化されたパッケージ、ピンアウトにより、ターゲット負荷に応じた自由なユニット設計が可能です。

堅牢性: 高度な保護方式により、第2世代インテリジェントパワーデバイスは、長期的かつ反復的な短絡状態に対して高い堅牢性を実現します。

パラメータ

属性
FunctionRobust & Safety
RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C (mohm)12
Channels per device (#)1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TO-252-76 x 6 x 2.47

適用されたフィルター