メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
インテリジェントパワーデバイス

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:12pHSSOP
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. Type12pHSSOP
Automotive Qual.Yes
Channels per device (#)2
DiagnosticCurrent Sense
FunctionRobust & Safety
IL (SC) (A)22
IL (mA)2500
MOQ1500
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSMD
Nch/PchNch
Parametric CategoryProtected & Intelligent Power Devices
Pb (Lead) FreeYes
RON (mohm) max. @ Tj = 150 °C (mohm)80
RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C (mohm)35
Remarks12pHSSOP
Tch (Max) (°C)150
Tch (Min) (°C)-40
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Type of SwitchHigh side
Vload dump (V) (V)42

説明

µPD166027T1J は、第2世代インテリジェントパワーデバイス(IPD)製品です。 本製品は、チャージポンプ、電圧制御入力、比例負荷電流センスによる診断フィードバック、保護機能内蔵のNチャネルハイサイドスイッチです。 オン抵抗、パッケージ、チャネル数の組み合わせにより、豊富な製品バリエーションを揃えております。

スケーラビリティ: 多様なオン抵抗と標準化されたパッケージ、ピンアウトにより、ターゲット負荷に応じた自由なユニット設計が可能です。

堅牢性: 高度な保護方式により、第2世代インテリジェントパワーデバイスは、長期的かつ反復的な短絡状態に対して高い堅牢性を実現します。