メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
「48894」の検索結果は4件です
  1. サポートフォーラム
    H8/3048FのCPUを使って新たな設計をすることは少ないと思いますが。ハードウエアマニュアルを見ると5V版HD64F3048F、3V版 HD64F3048VFとありますが、区別がよく分かりません。マニュアルのなかの記述は区別がないようです。例えば3V版は5Vで使えないとか、5V版は3Vで使えないとかそういう意味でもないようなのですが。どう理解すれば良いのでしょう。どこかに明記されているのを見落としているだけなのかも知れませんが。どなたかヒントをいただけませんか。
  2. よくあるご質問(FAQ)
    HostのみのHHIC, HCDC, HMSCでしたら2ポート同時動作のサンプルコードをサポートしております。(HostとPeripheralの同時動作のサンプルコードはサポートしておりません。)以下よりダウンロードをお願いいたします。 HCDC:https://www.renesas.com/jp/ja/document/scd/rx-family-sample-program-using-usb-host-communication-device-class-driverhcdc-co...
  3. サポートフォーラム
    2023年10月31日
    stlと申します。 RXファミリなどではM3S-S2-Tiny という音声再生ソフトがあり、WAVEファイル => ADPCMへの変換が出来て、ADPCM形式の再生が可能のようですが、RAファミリマイコンでは同様のことが出来るのでしょうか? もしくは、WAVEファイルでなくとも、音声ファイルの再生が行える方法がRAマイコンであるのでしょうか?
  4. よくあるご質問(FAQ)
    はい。可能です。以下がサンプルプログラムになります。 RX600, RX700シリーズのMCUをご使用の場合:https://www.renesas.com/jp/ja/document/scd/rx-family-sample-program-using-usb-peripheral-communication-device-class-driver-pcdc-communicate-usb?language=en&r=488946 RX100,RX200シリーズのMCUをご使用の場合:...

ナレッジベース

  1. ... device-class-driver-hhid-communicate-usb-hid-0?language=en&r=488946 HMSC:https://www.renesas.com/jp/ja/document/scd/rx-family-sample-program-using-usb-host-mass-storage-class-driver-hmsc-communicate-usb-msc-device?language=en&r=488946
  2. ... /ja/document/scd/rx-family-sample-program-using-usb-peripheral-communication-device-class-driver-pcdc-communicate-usb?language=en&r=488946 RX100,RX200シリーズのMCUをご使用の場合:https://www.renesas.com/jp/ja/document/scd ...

サポートコミュニティ

  1. H8/3048FのCPUを使って新たな設計をすることは少ないと思いますが。ハードウエアマニュアルを見ると5V版HD64F3048F、3V版 HD64F3048VFとありますが、区別がよく分かりません。マニュアルのなかの記述は区別がない ...
  2. 2023年10月31日
    stlと申します。 RXファミリなどではM3S-S2-Tiny という音声再生ソフトがあり、WAVEファイル => ADPCMへの変換が出来て、ADPCM形式の再生が可能のようですが、RAファミリマイコンでは同様のことが出来るのでしょう ...
読込中
「48894」の検索結果は4件です