メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高性能コンパレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:pkg_8193
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):5 x 4 x 1.8
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Channels (#)1
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
FunctionBipolar Voltage Comparator
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))7.5
Lead CompliantNo
Lead Count (#)8
Length (mm)5
MOQ2500
Output Current Io Sink (Typical) (mA)40
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)5 x 4 x 1.8
Pkg. TypeSOP
ProcessBipolar
Response Time TPHL (Typical) (µs)0.2
Response Time TPLH (Typical) (µs)0.2
Single Supply Voltage Range (V)5 - 32
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)7.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.8
Width (mm)4

説明

μPC271、μPC311は、汎用オペアンプと同じ入力特性を持ち、TTL、CMOS、HNILなどの標準的な論理回路を直接駆動できる高性能な汎用コンパレータです。 また、電源電圧範囲が広く、5V単電源はもちろん、オペアンプと同等の±15V電源でも優れた特性を発揮します。 本製品は、ストロボ端子、入力オフセット調整端子を備えており、各種電圧比較回路に広く適用できます。 動作周囲温度により、µPC271は通信用途に、µPC311は汎用用途に適しています。