概要
説明
The μPC1943, 1944 are adjustable high precision shunt regulators. The output voltage can be set to any value between reference voltage (1. 26 V) and 24 V by two external resistors. These ICs can apply to error amplifier of switching regulators.
特長
- Low voltage operation.: VREF ≤ VOUT ≤ 24 V
- High accuracy.: VREF = 1.26 V ± 2.4%
- Adjustable output voltage by two external resistors.
- Pin compatible with μPC1093. (μPC1944)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 392 KB English | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB English | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB English | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.21 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.30 MB | |
その他資料 | PDF 348 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。
