警告メッセージ
セキュアドキュメントにアクセスするには、ログインまたはご登録をしてください。
特長
- VDSS = −30 V (TA = 25°C)
- Low on-state resistance
RDS(on) = 4.8 mΩ MAX. (VGS = −10 V, ID = −30 A) - 4.5 V Gate-drive available
- Small & thin type surface mount package with heat spreader
- Pb-free and Halogen free
説明
MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.
適用されたフィルター