メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • VDSS = 30 V (TA = 25°C)
  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 0.88 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 46 A)
    RDS(on) = 1.82 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 39 A)
  • 4.5 V Gate-drive available
  • Thin type surface mount package with heat spreader
  • Halogen free

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
UPA2766T1A-E2-AYObsoleteN/AOut of StockHVSON8#Embossed TapeYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。