メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • –1.8V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 79 mΩ MAX. (VGS = –4.5 V, ID = –1.5 A)
    RDS(on)2 = 105 mΩ MAX. (VGS = –2.5 V, ID = –1.5 A)
    RDS(on)3 = 182 mΩ MAX. (VGS = –1.8 V, ID = –1.5 A)
  • Built-in gate protection diode
  • Lead-free and Halogen-free

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

適用されたフィルター